Steckereinsatz BAS STC 32 50
Numéro d'article 70.710.3253.0
Steckereinsatz revos basic, 32-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Auf Anfrage lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.710.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STC 32 50 |
EAN | 4015573387188 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 112,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95,7 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |