Buchseneinsatz BAS BUC 32 50
Artikelnr. 70.700.3253.0
Buchseneinsatz revos basic, 32-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.700.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUC 32 50 |
EAN | 4015573387164 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 116,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 100 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |