22056

Buchsenkontakt 0,5 QMM Ag

Artikelnr. 02.123.7002.0

Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm2, AWG 20, versilbert

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer02.123.7002.0
Artikelbezeichnung Buchsenkontakt 0,5 QMM Ag
EAN4049088030499
Bestelleinheit200 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt79 mm
Breite verpackt98 mm
Höhe verpackt45 mm
Bruttogewicht verpackt360 g
Nettogewicht Einzelteil1,646 g
Volumen verpackt348 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge200 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland