Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.123.7202.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsencrimpkontakt 1,5 QMM AG |
EAN | 4015573053373 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 370 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,77 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |