Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.300.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUS 32 2,5 50 |
EAN | 4015573320093 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 179 g |
Nettogewicht Einzelteil | 167,9 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727902261