19217

Stik RST20I3FXB2 ZR1 SW

Vare nummer X6.031.0053.1

RST20i3 Atex 3-pol stik hun med fjeder tilslutning. 230V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69 Kabel diameter: Ø=6-10mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

X6.031.0053.1
Stik RST20I3FXB2 ZR1 SW
EAN4049088010088
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3940 g
36,75 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others