文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.944.0153.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 GST18I4F S2 ZR1 GR01 |
EAN | 4015573410602 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 1720 g |
单件净重 | 31,307 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
50 一片 |
Eldas Number
157855308