Cable de conexión GST18I4KS-S 15 10GR01
物料号 92.207.1004.3
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Gris Claro
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Datos comerciales
Número de pieza | 92.207.1004.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KS-S 15 10GR01 |
EAN | 4015573569287 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8284 g |
Peso neto de una pieza | 158 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |