21151 BESTCHOICE

Gotowe przewody GST18I5KS-S 25C 20SW

Numer produktu 92.258.2054.1

gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.258.2054.1
Opis artykułu Gotowe przewody GST18I5KS-S 25C 20SW
EAN4049088416743
Jednostka opakowania15 sztuk
Kraj pochodzeniaCZ
Numer taryfy celnej85444290

Wymiary opakowania

Długość opakowania398 mm
Szerokość opakowania302 mm
Wysokość opakowania198 mm
Waga brutto paczki zacisków7834,995 g
Waga netto pojedynczej części440,733 g
Objętość opakowania23799 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu15 sztuk

Eldas Number

157854998

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe