21151 BESTCHOICE

Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25C 20SW

Artikelnr. 92.258.2054.1

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.258.2054.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25C 20SW
EAN4049088416743
Bestelleinheit15 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt7834,995 g
Nettogewicht Einzelteil440,733 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge15 St

Eldas Nummer

157854998
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland