19259

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25H 70SW

Artikelnr. 92.238.7060.1

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.238.7060.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25H 70SW
EAN4015573579309
Bestelleinheit5 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt6072 g
Nettogewicht Einzelteil997,6 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge5 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland