19259 BESTCHOICE

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15C 20SW

Vare nummer 92.232.2050.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.2050.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15C 20SW
EAN4049088403644
Ordre enhed40 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
9613 g
230,2 g
26690 ccm
pap
40 St

Eldas Number

157876028
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others