Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 05SW
Numer produktu 92.232.0500.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.0500.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 05SW |
EAN | 4015573324961 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7595 g |
Waga netto pojedynczej części | 72,1 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157864008