22644 BESTCHOICE

Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15 50SW

Vare nummer 92.232.5003.1

GST18I3 3-pol Tilslutningkabel hun/fri ende H05VV-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 5M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.5003.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 15 50SW
EAN4015573344921
Ordre enhed20 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
10799 g
519,7 g
26690 ccm
pap
20 St

Eldas Number

157862148
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others