17933

Konfektioneret kabel GST18I3K1-S 15H 30WS

Vare nummer 92.232.3064.2

GST18I3 3-pol Tilslutningkabel han/fri ende H05 Z1Z1-F 1,5mm² kabel farve: hvid Længde: 3M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.3064.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1-S 15H 30WS
EAN4015573592711
Ordre enhed25 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8243,5 g
316,5 g
23799 ccm
pap
25 St

Eldas Number

157883568
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others