PCB 连接器 8113 BK / 8
物料号 01.060.0853.0
PCB母头连接器,用于压接连接,针距 5,0 mm,引线方向与连接方向一致,8极,颜色:灰,有标记,系列号: 8113 BK/8
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 01.060.0853.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8113 BK / 8 |
EAN | 4015573585829 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 3,9 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |