Crimpkontakt Buchse 8113 BK
Artikelnr. 02.125.1629.0
Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 0,5 - 1,0 mm², Einzelkontakte
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.125.1629.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Crimpkontakt Buchse 8113 BK |
EAN | 4015573604919 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,25 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |