Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.933.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I3F B2 ZR1 GR01 |
EAN | 4015573410534 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1344,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 24,19 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157801438