Gotowe przewody GST18I5KSBSP15H 50PB02
Numer produktu 92.357.5060.9
gesis® CLASSIC Przewód łączący, gniazdo - wtyk z podejściem testowym, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.357.5060.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSBSP15H 50PB02 |
EAN | 4049088313134 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8790 g |
Waga netto pojedynczej części | 795,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |