assemblage de câbles GST18I5KSBSP15H 50PB02
Numéro d'article 92.357.5060.9
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle - mâle avec test, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.357.5060.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBSP15H 50PB02 |
EAN | 4049088313134 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8790 g |
poids net pièce unique | 795,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |