assemblage de câbles GST18i5KS-SP15H 80PB02
Numéro d'article 92.357.8064.9
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - extrémité libre avec test, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.357.8064.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18i5KS-SP15H 80PB02 |
EAN | 4049088320514 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5980 g |
poids net pièce unique | 1196 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |