Cable de conexión GST18i5KS-SP15H 80PB02
Número de artículo 92.357.8064.9
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre con toma de prueba, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.357.8064.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18i5KS-SP15H 80PB02 |
EAN | 4049088320514 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5980 g |
Peso neto de una pieza | 1196 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |