Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 73.710.1253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda MIN STC 12 40 AG |
EAN | 4049088094460 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 142 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 44 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 161,56 g |
Waga netto pojedynczej części | 15 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |