Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 76.350.0736.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil MIN GOT GA 7 M20 25 Z0 |
| EAN | 4015573651180 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 725 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 64,6 g |
| Volumen verpackt | 1711 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht