Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 73.710.0853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz MIN STC 8 05 |
| EAN | 4015573230279 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 68 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 101 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 7,3 g |
| Volumen verpackt | 481 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht