Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 76.372.0760.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 P5 |
| EAN | 4015573739352 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 233 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 175 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 401 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 33,5 g |
| Volumen verpackt | 1549 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht