Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 73.310.0353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz MIN STS 3 2,5 40 |
| EAN | 4015573229402 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 139 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 34 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 139,68 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 11,6 g |
| Volumen verpackt | 307 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht