Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 76.322.0736.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 Z1 |
| EAN | 4015573651203 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 203 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 154 mm |
| Höhe verpackt | 51 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 885 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 80 g |
| Volumen verpackt | 1594 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht