Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 73.310.0453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz MIN STS 4 2,5 25 AG |
| EAN | 4015573594128 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 110 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 85 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 208,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 17,91 g |
| Volumen verpackt | 514,25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht