Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.320.0729.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil MIN GUT GA 7 25 Z |
EAN | 4015573563247 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 395 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37,32 g |
Volumen verpackt | 1397 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |