Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 73.700.0553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz MIN BUC 5 25 AG |
| EAN | 4049088058707 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 142 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 169 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 15 g |
| Volumen verpackt | 500 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht