Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 76.352.0736.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 Z0 |
| EAN | 4015573651159 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 132 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 645 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 57,3 g |
| Volumen verpackt | 913 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht