Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.571.0900.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4PR14-0900 |
EAN | 4049088397837 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1040 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |