Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0007.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sensor-Schnittstelle Multing-Sensoren SLX-SBOX-MO |
EAN | 4049088428777 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 280 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 327,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 315,9 g |
Volumen verpackt | 1596 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |