Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0010.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabel SLX-SBOX-CAB2 |
EAN | 4049088429705 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 138,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 133,2 g |
Volumen verpackt | 792 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |