Hus BAS GOT GD 10 M20 A2

Vare nummer 70.355.1035.2

Revos Basic stik vinklet M20 Size: 10 m. studs

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.355.1035.2
Hus BAS GOT GD 10 M20 A2
EAN4015573606128
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
200 mm
56 mm
182 g
147,3 g
600 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others