22718

Hus BAS GOT GA 10 M20 A1

Vare nummer 70.350.1035.1

Revos Basic stik vinklet M20 Size: 10 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.350.1035.1
Hus BAS GOT GA 10 M20 A1
EAN4015573598478
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
200 mm
43 mm
139,5 g
99,1 g
600 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others