Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.700.1553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz HD BUC 15 25 |
EAN | 4015573230224 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 168 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 287,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25,367 g |
Volumen verpackt | 696 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |