Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.425.1528.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT MP 15 50 A |
EAN | 4015573822740 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 25,7 mm |
Bruttogewicht verpackt | 176 g |
Nettogewicht Einzelteil | 171,375 g |
Volumen verpackt | 375 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |