Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.310.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz HD STS 10 2,5 25 AG |
EAN | 4015573759237 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 499,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 44,69 g |
Volumen verpackt | 1424,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |