Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.354.1535.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GI 15 M25 50 A0 |
EAN | 4015573625921 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 33 mm |
Bruttogewicht verpackt | 149 g |
Nettogewicht Einzelteil | 134,5 g |
Volumen verpackt | 429 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |