Device connector RST20I3F S2 M01V BL0
Numer produktu 96.032.1053.9
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.032.1053.9 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3F S2 M01V BL0 |
EAN | 4015573983359 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2200 g |
Waga netto pojedynczej części | 22 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |