19944

Device connector GST18I4F S2 R V SW

Numer produktu 92.042.9658.1

gesis® CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.042.9658.1
Opis artykułu Device connector GST18I4F S2 R V SW
EAN4015573399587
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania204 mm
Szerokość opakowania178 mm
Wysokość opakowania175 mm
Waga brutto paczki zacisków2280 g
Waga netto pojedynczej części22,052 g
Objętość opakowania6355 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu100 sztuk

Eldas Number

157861428

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe