Conector de empotrar GST18I4F S2 R V SW
Número de artículo 92.042.9658.1
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.042.9658.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I4F S2 R V SW |
EAN | 4015573399587 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 2280 g |
Peso neto de una pieza | 22,052 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157861428