Connettore da pannello GST18I4F S2 R V SW
Codice del prodotto 92.042.9658.1
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.042.9658.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I4F S2 R V SW |
EAN | 4015573399587 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 204 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 178 mm |
Altezza imballata | 175 mm |
Peso lordo imballato | 2280 g |
Peso netto parte singola | 22,052 g |
Volume confezionato | 6355 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157861428