连接器 GST18I3S S1NZR2A MBR05

物料号 99.440.5802.2

连接器GST18i3,3极,公头,螺钉连接,高版本,250V/16A,编码颜色:棕,外壳颜色:黑

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号99.440.5802.2
文章描述 连接器 GST18I3S S1NZR2A MBR05
EAN4015573646414
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度204 mm
包装宽度178 mm
高度包装175 mm
包装毛重2230 g
单件净重22,3 g
容积包装6355 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他