Stik GST18I3S S1NZR2A MBR05

Vare nummer 99.440.5802.2

GST18I3 Stik skrue 250V/16A han 1,5-2,5mm² Ø=8,3-11,3mm brun

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

99.440.5802.2
Stik GST18I3S S1NZR2A MBR05
EAN4015573646414
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

204 mm
178 mm
175 mm
2230 g
22,3 g
6355 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others