Gotowe przewody GST18I5K1-S 15 10PB02
Numer produktu 92.257.1004.9
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.257.1004.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5K1-S 15 10PB02 |
EAN | 4015573613928 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5784,99 g |
Waga netto pojedynczej części | 186,17 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
30 sztuk |