Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 92.207.1003.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10SW |
EAN | 4015573597747 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7900 g |
Peso netto parte singola | 137 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |