19259

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25H 20SW

Vare nummer 92.238.2060.1

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05 Z1Z1-F 2,5mm² Længde: 2M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.238.2060.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25H 20SW
EAN4015573579323
Ordre enhed25 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
9110 g
348,2 g
26690 ccm
pap
25 St

Eldas Number

157873068
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others